Sweden
Hägglunds Quantum-motor på bakgrund med röd grafik

Hägglunds Quantum – möjligheter bortom det rimliga

Glöm alla begränsningar för storlek, styrka och hastighet

Hägglunds Quantum-motorerna är ett nytt paradigm inom gruvdrift, mobila applikationer och flera andra områden. Välkommen in i Quantum-världen – här flyttar vi gränserna i alla riktningar.
Förmågorna förstärks. Hindren blir mindre tillsammans med storleken. Med mer kraft och rörlighet lyfter du dig över dina egna förväntningar och överträffar dem.
Men en sak är detsamma i Quantum-ekvationen: tillförlitligheten.

Hägglunds Quantum- och Quantum Power-motorer framför varandra.

Ett sortiment, två kraftfulla aspekter

I Hägglunds Quantum-sortimentet finns det två motorer med samma DNA.

Hägglunds Quantum är det nya namnet på Hägglunds CB, en motor som har utvecklats så mycket genom åren att den inte längre kan sägas vara samma motor. Uppdateringar av konstruktion och material har gett bättre verkningsgrad och tredubblat den förväntade livslängden, vilket gör den idealisk för ett stort steg i rätt riktning.

Det steget är Hägglunds Quantum Power, en motor med ett slimmat nytt anslutningsblock och denna tillförlitliga stomme. Med extra portar och innovativ intern konstruktion möjliggör detta block avsevärt högre hastighet samtidigt som den upprätthåller fullt vridmoment vid hög verkningsgrad.

Hägglunds Quantum-motor med symbol.

Tillförlitlig
Hägglunds Quantum har blivit än mer tålig och långlivad sedan den introducerades under namnet Hägglunds CB. Hägglunds Quantum Power är byggd direkt på denna beprövade och tillförlitliga stomme.

Effektiv
Hägglunds Quantum har alltid haft mycket hög verkningsgrad inom sitt varvtalsområde. Med Hägglunds Quantum Power förlängs den verkningsgraden upp till 170 varv/min och med vridmoment upp till 350 kNm.

Kompakt
Hägglunds Quantum var den minsta och mest kraftfulla motorn i sin klass. Tack vare innovativt anslutningsblock uppnår Hägglunds Quantum Power ofattbar effektdensitet.

Konfigurerbar
Hägglunds Quantum och Hägglunds Quantum Power har samma modulära, anpassningsbara konstruktion och stora utbud av tillbehör – från bromsar och ventiler till varvtalssensorer och axeladaptrar.

Hägglunds Quantum från fram- och baksidan med några måttangivelser.

Dimensionering och specifikationer

Är du redo att ge dig in i Quantum-världen? Vårt produktblad innehåller alla viktiga data för Hägglunds Quantum-sortimentet och omfattar både Hägglunds Quantum- och Hägglunds Quantum Power-motorerna. Kontakta oss om du vill ha mer information eller är redo att börja planera för din Quantum-lösning.

Kontakta oss

Ladda ned produktbladet
Ladda ned produktbladet